The JBL Control 447C/T, part of the flagship Control 400 Premium Coverage Series, is a two-way coaxial ceiling loudspeaker featuring a 6.5” woofer, conical RBI™, and an integrated enclosure that is ideal for installation in most ceiling plenum spaces.
Featuring JBL’s proprietary conical Radiation Boundary Integrator® (RBI™) technology, the Control 447C/T achieves constant directivity coverage, ensuring that listeners can enjoy an especially smooth sound character that remains extremely consistent, clear, and pleasant across a wide coverage area.
Control 400 Series ceiling speakers boast thoughtfully engineered mounting features to enhance safety, efficiency, and repeatability. Terminal covers allow for convenient top or side cable entry and are secured effortlessly with captive hand-screws. The reliable captive dogear design accommodates a variety of ceiling thicknesses, ensuring versatility for any environment.
All models embrace design elements tailored for modern interiors. The included full-face magnetic grille is paintable for seamless integration into any decor, while available black and square grilles provide added customization. Additionally, the Control 447C/T supports both 70V/100V and low impedance applications.
Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |