เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer
JBL Professional

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Stereo Input Dual Coil Subwoofer
The Control SB-2 provides low frequency reinforcement in subwoofer/satellite systems. The Control SB-2 is ideal for foreground music and music/paging systems in restaurants, retail establishments, theme bars, music cafes, health clubs, and other indoor applications.

FEATURES

  • Components: 250 mm (10 in) dual voice coil transducer.
  • Stereo inputs with high-pass outputs for satellite speakers.
  • Slot-load vented bandpass design.
  • Complemented full range Control Contractor Series systems.
  • High Sensitivity: 100 dB, 1 W, 1 m.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Control-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • Product familyVintage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installed Sound
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers