เผยแพร่สินค้าของคุณ
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver
    JBL Professional

    MD49 - High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver

    High Power 4-Way Loudspeaker with 2 x 15" LF Driver - MD49

    JBL’s Marquis Dance Club Series is a state-of-the-art family of loudspeaker systems designed specifically for the Dance Club Market. MD49 is a high-power 90° x 50° dual 15" low-frequency system utilizing dual 2265H Differential Drive transducers, CMCD82H 8" mid-range driver, 2432H 3" diaphragm compression driver, and dual ST400 super tweeters. All of the Marquis Series loudspeakers offer unprecedented fidelity, clarity, and breathtaking purity.

    FEATURES

    • Dual JBL 2265H 3" dual voice coil – dual magnetic gap Differential Drive® woofers
    • JBL CMCD-82H 8" cone midrange compression driver
    • JBL 2432H 3" diaphragm, 1.5" exit compression driver
    • 90° x 50° PT™ Progressive Transition waveguide
    • Dual JBL Selenium ST400 Super Tweeters
    • 4-way quad-amplified system

    APPLICATIONS

    • Sophisticated dance clubs
    • Anywhere high energy dance music is required


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MD49-High-Power-4-Way-Loudspeaker-with-2-x-15-LF-Driver
    • Product familyVintage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installed Sound
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers