เผยแพร่สินค้าของคุณ
MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers
JBL Professional

MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers

1 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 8 in. Drivers
Professional Series

Features

  • Extra-thick 16 gauge metal construction.
  • Lined with 12 mm (½ inch) thick MDF to eliminate resonances and to provide extra bass response.
  • Knockouts on top and side.
สเปคสินค้า
  • External Volume: 1 cu ft., nominal
    Internal Volume: .71 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 4 on side of can
    Height: 259 mm (10.2 in) above ceiling 268 mm (10.6 in) total height
    Outside diameter: 380 mm (15.0 in)
    Inside Diameter: 273 mm (10.7 in)
    Ceiling Cutout Size: 310 mm (12.2 in)
    Safety Agency Rating: Suitable for use in air handling spaces, perU.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90 & NFPA70A
    Net Weight: 5.2 kg (11.5 lbs)
    Shipping Weight: 7.9 kg (16.5 lbs)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MTC-300BB8-1-Cubic-Ft-Backcan-for-Control-300-Series-8-in-Drivers
  • Product familyInstalled Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers