เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
    JBL Professional

    PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers - PD6200/43 /64 /66 /95

    The PD6200 Series Precision Directivity mid-high frequency loudspeakers are designed for applications requiring high output capability with excellent pattern control.

    FEATURES

    • High power 200 mm (8 in) dual-coil CMCD™ Cone Midrange Compression Driver provides high sensitivity and high continuous SPL capability along with low distortion, extended bandwidth and improved phase coherence.
    • Large format neodymium HF driver provides clear, intelligible high frequency projection.
    • Large PT™ Progressive Transition™ waveguides provide excellent pattern control, low distortion at high SPL levels and smooth frequency response.
    • Rotatable waveguides allow either horizontal or vertical cabinet orientation.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PD6200-43-64-66-95-Precision-Directivity-Mid-High-Frequency-Loudspeakers
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers