เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
    JBL Professional

    PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers - PD6212/43 /64 /66 /95

    The PD6212 Series Precision Directivity loudspeakers are designed for applications requiring high output capability with excellent pattern control. The speakers can be utilized alone in music or speech systems where frequency extension to 80 Hz is adequate or combined with subwoofers to create extended bandwidth full range systems.

    FEATURES

    • 300 mm (12 in) horn-loaded LF and largeformat HF driver – high sensitivity design with high continuous SPL capability.
    • Large PT™ Progressive Transition™ waveguides provide broad band pattern control, low distortion at high SPL levels and smooth frequency response.
    • Rotatable low and high frequency waveguide allow either horizontal or vertical cabinet orientation.
    • Sophisticated, steep-slope passive crossover network with switchable bi-amp/passive crossover modes.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PD6212-43-64-66-95-Precision-Directivity-Full-Range-Two-Way-Loudspeakers
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers