The JBL PRX ONE all-in-one powered column PA features an acoustically optimized column array featuring a 7-channel digital mixer, a full suite of professional DSP, class-leading audio connectivity, Bluetooth functionality and JBL Pro Connect universal app control.
Enjoy unmatched power and performance in a sleek, compact package: PRX ONE delivers a stunning 130db max SPL, with consistent front-to-back throw, thanks to its custom-engineered 12-tweeter column array featuring JBL AIM acoustic technology, 12-inch bass-reflex woofer and built-in 2,000-watt (peak) amplifier.
Dial in great sound fast, with fewer pieces of gear, using PRX ONE’s full suite of professional Lexicon and dbx effects including reverb, delay, compression and dbx DriveRack technology featuring AFS Pro Automatic Feedback Suppression. Connect microphones, instruments, mobile devices and wireless rigs using PRX ONE’s versatile I/Os (featuring dedicated phantom power and Hi-Z inputs and pro-grade Neutrik connectors) and sophisticated Bluetooth 5.0 features. Work faster and easier with an intuitive Soundcraft-designed dual-mode digital mixer that can be set to general mix functions or channel-strip control, all controllable via app or a built-in color LCD.
PRX ONE is ideal for DJs, musicians, entertainment venues, corporate presenters, rental companies and houses of worship. It’s the perfect solution for anyone who demands best-in-class power, acoustic performance, creative control and connectivity in a stylish, full-featured column PA that’s ideal for both installed and portable applications.
Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |