เผยแพร่สินค้าของคุณ
VRX915M 15 in. Two-Way  Stage Monitor
VRX915M 15 in. Two-Way  Stage Monitor
    JBL Professional

    VRX915M 15 in. Two-Way Stage Monitor

    15 in. Two-Way Stage Monitor

    FEATURES

    • Compact and low-profile for minimal obstruction of audience sightlines
    • 50° x 90° nominal coverage
    • Bi-amplified or full-range passive operation
    • Differential Drive® woofer with neodymium magnet for high power capacity and very light weight
    • 4" (voice coil) diameter compression driver with neodymium magnet

    Keywords: Harman

    สเปคสินค้า
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200W
      Frequency Range 60 Hz - 20 kHz
      Dimensions
      (H x W x D) 629 mm x 432 mm x 324 mm (375 mm stage height)
      24.75 in x 17 in x 12.75 in (14.75" stage height)
      Frequency Response 70 Hz - 20 kHz
      Coverage Pattern 50° x 90° nominal
      Crossover Modes Passive / Bi-amp
      Crossover Frequency 1.1 kHz
      System Maximum SPL 127 dB SPL continuous (133 dB SPL peak)
      System Sensitivity (1w @ 1m) 98 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265H 380 mm (15 in) Differential Drive® woofer 8 Ohms
      HF Driver 1 x JBL 2453H-SL, 38 mm (1.5 in) exit compression driver, 100 mm (4 in) voice coil and neodymium magnet
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Symmetrical stage monitor, 15/18 mm, plywood
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16 gauge perforated steel with acoustically transparent black screen backing
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2), one on each end
      Net Weight 21 kg (46.0 lb)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VRX915M-15-Two-Way-Stage-Monitor
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Line Array Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers