เผยแพร่สินค้าของคุณ
VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way  Line Array  Loudspeaker System
VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way  Line Array  Loudspeaker System
    JBL Professional

    VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    8 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System
    The VRX928LA is a lightweight (28 lb / 13 kg) compact 8" two-way line array speaker system designed for use in arrays of up to six units.

    FEATURES

    • Constant Curvature Array - The waveguide mounts two compression drivers on a continuous arc enabling them to work together acoustically as if they were a single driver.
    • Amplitude Shading- Convenient series of switches on each enclosures that controls the output of each high frequency section in the array.
    • Suspension and Rigging.
    • Dual Angle Pole Socket - JBL's dual angle pole sockets allow great flexibility in aiming the enclosure (not on - WH version)
    • Differential Drive® Woofer.

    Keywords: Harman

    สเปคสินค้า
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 400 W / 800 W / 1600W
      Frequency Range 70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 230 mm x 420 mm x 270 mm
      9.0 in x 16.5 in x 10.5 in
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Frequency Response 85 Hz - 19 Hz (+/-3db)
      Crossover Modes Bi-amp / passive,
      Crossover Frequency 2.0 kHz
      Weight 12.7 kg (28 lb)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VRX928LA-8-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Line Array Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers