เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK201
Elbow switch - JCK201
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK201

    Model with built-in IR sensor that enables touch-free operation. The IR sensor reacts to light changes, which means that you can activate the door opening by simply moving your hand in front of the switch. This type of elbow switch is particularly suitable in environments where you want to limit the spread of bacteria, such as schools, hospitals and other public buildings. The model is also equipped with LED lights that help to show the current status - green for standby and blue when activated. The JCK201 is supplied with two relays and a dipswitch that allows different installation options.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 245 x 81 x 28 mm.

      IR sensor.

      LED light.

      Control unit with DIP switch.

      Two relays.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-contactless-jck201
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopolymer
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป