เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK 108 900mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 108 900mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

สเปคสินค้า
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 900 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.elbow-switch-jck108-900
  • Product familyMetal
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)80
  • ความลึก (มิลลิเมตร)28
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองCopolymer
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.34
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC001351
  • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
  • OmniClass Number23-35 37 49
  • OmniClass TitlePush Button Switches

พื้นที่การขาย

ยุโรป