เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK110

    Robust and stylish elbow switch with stainless steel cover and white frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck110
    • Product familyPlastic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ABS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป