เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
    JC Kontakter

    Elbow switch – JCK117

    Stylish, robust elbow switch with flat pressure plate in stainless steel and a core in silver anodized aluminum. The model is developed for use in exclusive environments and in old historical buildings.

    It is also available wireless as it is often difficult to run cables in old buildings.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Brushed stainless steel, Plastic.

      Dimensions: 243x80x26 mm.

      Microswitch: Standard 2pcs. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Closed IP67.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck117
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless steel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)243
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPETg
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป