เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 118

    JCK118 is a durable elbow switch made of aluminum with a black anodized surface. With its white end caps, the model provides maximum contrast in most environments.

    The model is primarily intended for outdoor use and is well-suited for demanding environments.

    JCK118 comes equipped with two IP67-rated micro switches.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. and it is also available with Normally Closed IP67.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck118
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopolymer
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป