เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK 148
Elbow switch - JCK 148
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 148

    Combined Elbow and Kick-operated switch for hands-free access.

    JCK148 is a 1200 mm long elbow-operated switch made of silver-anodized aluminum. It features a push surface at the top and a kick surface at the bottom. 

    This model is specially designed for environments where doors must open quickly and they can be pressed with an elbow or a foot. It is ideal for healthcare and similar demanding environments, the hands-free design enhances both hygiene and operational efficiency.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 1200x80x28 mm.

      Micro switches: Standard 8 pcs Normally Open IP67.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck148
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopolymer
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป