เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK207

    The JCK207 is an elbow-operated switch that is essential in the use of automatic door opening systems. 

    The switch embodies a flat pressure surface with four tactile grooves that serve as additional guidance for people with visual impairments. The user can easily feel where to press to activate door opening. 

    JCK207 is made of silver anodized aluminum and has dark gray endcaps, and it is delivered with 1 microswitch (Normally Open IP67), but can also be ordered with more.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can also be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck207
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopolymer
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป