เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK 207 400mm
Elbow switch - JCK 207 400mm
Elbow switch - JCK 207 400mm
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 207 400mm

    The JCK207-400 is a 400mm long elbow-operated switch that embodies a flat a pressure surface with four tactile grooves. The grooves serve as additional guidance for people with visual impairments. One can easily feel where to press to activate the door opening.

    JCK207 is made of silver-anodized aluminum and has dark gray end caps. It is supplied with two microswitches (Normally Open IP67), but can also be ordered with more.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 400 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck207-400
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopolymer
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป