เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 227

    The JCK227 is an elbow-operated switch that embodies two push plates. It is ideal for doors with automatic locks. 

    The JCK227 is made of silver-anodized aluminum with black end caps. Both push surfaces feature four tactile grooves, serving as additional guidance for individuals with visual impairments. It’s easy to feel where to press to activate the door opening.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: 1 pc Normally Open and 1 pc Normally Open/Normally Closed. IP67.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck227
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)311
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopolymer
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป