เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 260

    Elbow switch made of aluminum with black end caps. JCK260 is only 50 mm wide and has been developed for installation on glass sections built with 50 mm profile systems, as well as in other spaces where space is limited. The model features dual push surfaces and is made of silver-anodized aluminum with black end caps.

    Our elbow contacts with dual push surfaces are designed for environments with double swing doors and make it possible to control each door separately with its own push button. This function helps reduce drafts and cold air infiltration, as well as saves energy compared to both doors opening simultaneously. These elbow contacts can also be suitable for passageways with two entrances to the premises.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311  x 50 x 23 mm.

      Micro switches: 2 pcs IP67 - Upper switch: 1 pc Normally Open/Normally Closed. Lower switch: 1 pc Normally Open.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck260
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)311
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopolymer
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป