เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267
Elbow switch - JCK 267
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 267

    Elbow-operated switch made of silver aluminum. It integrates a blue LED light, ideal for environments where visibility and accessibility are essential. The flat design and matching black end caps give the unit a sleek, contemporary look, suitable for both functional and aesthetic applications.

    สเปคสินค้า
    • Manufactured in Sweden.

      Equipped with LED light (blue).

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 241 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: Standard 1 pc Normally Open IP67 and 1 pc Normally Open/Normally Closed IP67.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elbow-switch-jck267
    • Product familyMetal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)241
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopolymer
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001351
    • ชื่อ ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป