เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Door Character Pulse

Exterior Door Character Pulse

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ext_door_pulse_os_single
  • Product familyExterior doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Character
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองEPS
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยลัตเวีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)