เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

The sliding door FS Slide 1480 is an on-wall solution, suitable for professional and public buildings with demands for sound and fire classifications. It opens for new design possibilities and could also be used in residential houses where you maybe need to reduce sound but still want a sliding door solution. The FS Slide 1480 is available with the fire and sound combinations EI30/Rw 33dB and EI30/Rw 37dB.
สเปคสินค้า
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.int_door_sliding_onwall_1480_single
  • Product familyInterior doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Performance
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)