เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
jeld-wen-northern-europe/products/b5810ff4-637b-41e9-aa73-fd17f730b90e
หน้าหลัก
ประเภท
ประตู
อุปกรณ์ประตู
Interior Door Sound 1DB Single
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
ติดตาม
Interior Door Sound 1DB Single
Sound is a range of interior doors with a construction special made for sound reduction. Sound is designed for residential and similar usage.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
int_door_sound_1DB_single
Product family
Interior doors
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Sound
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-03-29
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.jeld-wen.fi/ovet/sisaovet/sisaovivalikoima/#/33/~/319/~/~/~/~/~/21803
คู่มือการติดตั้ง
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#21955
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/saunanovien_tekniset_tiedot/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Wood
วัสดุรอง
Wood
ออกเเบบโดย
ฟินแลนด์
ผลิตโดย
ฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification
Door
UNSPSC name
Doors
UNSPSC code
301715
Uniclass 2015 Code
Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Description
Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 Code
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Doors and Frames
OmniClass Number
23-17 11 00
OmniClass Title
Doors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เอสโตเนีย
สินค้าใกล้เคียง
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
ดาวน์โหลด
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
ดาวน์โหลด
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
ดาวน์โหลด
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
4.9
(
31
)
ดาวน์โหลด