เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_unique_507_single_slid_wallmounted
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unique
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)