เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
jeld-wen-northern-europe/products/e4d10d69-ee7c-43cf-899c-352234b912d0
หน้าหลัก
ประเภท
ประตู
อุปกรณ์ประตู
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
ติดตาม
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
jw_ext_door_balcony_po1894_w12_single
Product family
Exterior doors
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Balcony
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-01-24
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.jeld-wen.fi/ovet/ulko-ovet/ulko_ovivalikoima/tuotesivu/?productId=3307
คู่มือการติดตั้ง
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/asennus_ja_huolto_ohjeet/ulko_oven_asennusohje/
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/laatu/ce_merkinta/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Wood
วัสดุรอง
EPS
ออกเเบบโดย
ฟินแลนด์
ผลิตโดย
ลัตเวีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification
Door
UNSPSC name
Doors
UNSPSC code
301715
Uniclass 2015 Code
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Description
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Doors and Frames
OmniClass Number
23-17 11 00
OmniClass Title
Doors
CSI UniFormat II Code
B2030
CSI UniFormat II Title
Exterior Doors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เอสโตเนีย
สินค้าใกล้เคียง
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
ดาวน์โหลด
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
ดาวน์โหลด
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
ดาวน์โหลด