เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
jeld-wen-northern-europe/products/d415025b-5801-41cf-b615-cd92f4e20869
หน้าหลัก
ประเภท
ประตู
อุปกรณ์ประตู
Exterior Door Classic Ives Single
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
ติดตาม
Exterior Door Classic Ives Single
Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
jw_ext_door_classic_ives_single
Product family
Exterior doors
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Classic
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2025-01-23
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.swedoor.ee/Tooted/Exterior-door/Classic/Classic-Ives-Vaelisuksed
คู่มือการติดตั้ง
https://www.swedoor.ee/tugi-ja-tehniline-info/paigaldus/vaelisuste-paigaldusjuhend
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.swedoor.ee/meist/ce-maergistus
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Wood
วัสดุรอง
EPS
ออกเเบบโดย
ฟินแลนด์
ผลิตโดย
ลัตเวีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification
Door
UNSPSC name
Doors
UNSPSC code
301715
Uniclass 2015 Code
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Description
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Doors and Frames
OmniClass Number
23-17 11 00
OmniClass Title
Doors
CSI UniFormat II Code
B2030
CSI UniFormat II Title
Exterior Doors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เอสโตเนีย
สินค้าใกล้เคียง
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
ดาวน์โหลด
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
ดาวน์โหลด
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
ดาวน์โหลด
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
ดาวน์โหลด