เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Door Classic Ravel Single

Exterior Door Classic Ravel Single

Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jw_ext_door_classic_ravel_single
  • Product familyExterior doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองEPS
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยลัตเวีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (36)