เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Door Function F2054 W53 Double

Exterior Door Function F2054 W53 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jw_ext_door_function_f2054_w53_double
  • Product familyExterior doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Function
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองEPS
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยลัตเวีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เอสโตเนีย

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)