เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Interior Door HP S7 Double Equal

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: jw_interior_door_hp_s7_double_equal
แบรนด์: SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC
Product family: Interior doors
กลุ่มสินค้า: High Performance
วันที่เผยแพร่: 2019-02-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (3)
The S7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction like meeting rooms etc. Rw 42 dB


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Wood
ออกแบบใน: Finland
ผลิตใน: Finland

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: L411
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-23
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Doorsets
Uniclass 2015 รหัส: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 รายละเอียด: Doorsets
NBS Reference รหัส: 59-23
NBS Reference รายละเอียด: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
จำนวน OmniClass: 23-17 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

ชื่อ มูลค่า
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Wood

BIMobject®