โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

Builders-Vinyl, Sliding 3-Panel X-O-O Door

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: sl-043
ยี่ห้อ: JELD-WEN Windows and Doors
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Sliding Patio Doors
หมวดสินค้า: Builders Vinyl Doors
วันที่ของการเผยแพร่: 2016-04-21
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (3)
Made with high-quality, durable materials, JELD-WEN® Builders Vinyl windows and patio doors offer low maintenance and excellent energy efficiency. And with practical options like blinds between the glass, they also offer more than a touch of elegance.


วัสดุหลัก: PVC
วัสดุรอง: Glass
การออกแบบใน: United States
การผลิตใน: United States

BIMobject หมวดหมู่: ประตู - การเลื่อน
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: JL20
Uniclass 1.4 ชื่อ: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 ชื่อ: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 ชื่อ: Sliding doorset systems
NBS Reference รหัส: 25-30-20-77
NBS Reference ชื่อ: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Plastic-Framed Glass Doors
จำนวน OmniClass: 23-17 11 23 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sliding All Glass Doors
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

ชื่อ ราคา
Door Style Sliding
Material Vinyl
Warranty Lifetime Limited Warranty

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ ราคา
Material Vinyl

JELD-WEN Windows and Doors

Properties

ชื่อ ราคา
Vent Division 1/3 Vent | Non-Std Vent
Glass Color and Texture Clear | Bronze | Gray | Obscure | Rain | Reed | Glue Chip | Azurlite | Define Each Panel Separately
Grille Pattern Colonial (Even Rect Lites) | Prairie Frame | Prairie Glass | Colonial From Top Down | Pattern Per Drawing
Hardware Style D-Handle
Select Screen Mesh Type Fiberglass Mesh | Aluminum Mesh
Glazing Insulated
Low-E Low-E | Low-E 366 | No Low-E
Frame Type Nail Fin (1 1/4" setback) | Block Frame
Jamb Extension on Sill No
Glass Breakage Warranty No | Yes - RS Glass Package
Key Options No Key | Keyed | Keyed Alike
Perimeter Frame Options None
IG Options None | Argon | High Altitude
Exterior Frame Options None | Groove Filler
Interior Frame Options None | Groove Filler | 1/2" Wall Return Accessory | 11/16" Wall Return Accessory | 3/4" Wall Return Accessory
Extension Jamb None | Jamb Extension Applied | Jamb Extension Loose
Handing OXO Opens Right/Outside Looking In | OXO Opens Left/Outside Looking In | XOO | OOX
Rating PG20 | DP+20/-20
Screen Screen | No Screen | Bundled Screen
Secondary Vent Stop Secondary Vent Stop | No Secondary Vent Stop
Extension Jamb Cut Type Square Cut
Select Screen Options Standard Screen Frame | Select Screen Frame
Glass Type Tempered | Laminated
Frame Color - Interior White | Desert Sand | Almond
Hardware Finish - Interior White | Desert Sand | Almond | Black | Nickel
Hardware Finish - Exterior White | Desert Sand | Almond | Black | Nickel
Frame Color - Exterior White | Desert Sand | Almond | Chestnut Bronze | Black | Dark Chocolate

BIMobject®