เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table Elit 120V Forma Corian
Jeltec

Changing table Elit 120V Forma Corian

Elit 120V Corian is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Elit 120V Corian is available in Corian®. To avoid heavy lifting Elit can be complemented with Klättra, a practical staircase for changing tables.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Elit120Vcorian
  • Product familyChanging stations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)