เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Elit 140H is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting Skötbord Elit can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elit140H is available in birch or white laminate.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Elit140H
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)