เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table Elit  80
Changing table Elit  80
    Jeltec

    Changing table Elit 80

    Elit 80 is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high side barriers. Skötbord Elit 80 is available in birch or white laminate. To avoid heavy lifting Elit changing table can be complemented with Klättra, a practical staircase for changing tables.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    สเปคสินค้า
    • Width: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 57-110 cm

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Changing table top: including high changing table edges (14 cm) available in three material variants:

      - High-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Elit80
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)