เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Endra is a wall-mounted changing table with a appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Endra has a patented adjustable height feature that is smooth and easy to use. It allows the correct working position to be easily found whether you are tall or short or work standing or sitting. The working height can be varied by 30 cm manually or electrically. Available in different colours.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Endra
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Endra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)620
    • ความลึก (มิลลิเมตร)860
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)