เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
Changing table Lyfta Vägg 100
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 100

    Lyfta 100 Vägg (Wall) is an wall-mounted, electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Lyfta 100 Vägg is available with or without a sink – choose whether you want it on the right or left side. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 100 Vägg includes a phthalate-free mattress and high rims. The changing table is available in birch or white laminate, Corian® or compact laminate..

    สเปคสินค้า
    • Bredd på mototskåp: 60 cm

      Bredd skötbordsskiva: 100 cm

      Djup: 80 cm

      Reglering: Elektrisk, arbetshöjd 30-110 cm (barnen kan själva krypa upp på bordet)

      Variant: Väggmonterad

      MATERIALSPECIFIKATION:

      Motorskåp: FCS märkt björkplywood (björk eller vit).

      Skötbordsskiva: inkl. höga skötbordskanter (14 cm) och finns att få i tre materialvarianter;
      - FSC märkt högtryckslaminerad björkplywood med rundade kanter (björk eller vit)
      - Corian® - Ett porfritt och skarvlöst material som avvisar fukt, smuts och bakterier.
      - Kompaktlaminat - Ett slitstarkt material som är lätt att rengöra.

      Tvättho: Välj om du vill ha en skötstation med eller utan tvättho, om ja, välj om du vill att vasken placeras till höger eller vänster.

      Madrass: Kallskum överdraget med ftalatfritt konstläder, certifierade enligt ÖEKO-TEX Standard 100 klass 1.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lyfta100vagg
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lyfta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)