เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table Lyfta Vägg 120V
Changing table Lyfta Vägg 120V
    Jeltec
    Archived

    Changing table Lyfta Vägg 120V

    Skötbord Lyfta 120v vagg is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Skötbord Lyfta is available in birch or white laminate.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lyfta120Vvagg
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)