เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table Lyfta  80 Forma Corian
Jeltec
Archived

Changing table Lyfta 80 Forma Corian

Lyfta 80 Forma Corian is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 Forma Corian includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lyfta80corian
  • Product familyChanging stations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lyfta
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)73
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)