เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 80

    Lyfta 80 Vägg (Wall) is an wall-mounted, electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the hand control. Lyfta 80 Vägg includes a phthalate-free mattress and protective side edges. Lyfta is available in birch or white laminate.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    สเปคสินค้า

    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Wall-mounted

      MATERIAL SPECIFICATION:

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood (birch or white).

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Wash basin: Choose whether you want a changing station with or without a wash basin, if so, choose whether you want the sink to be placed on the right or left.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lyfta80vagg
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lyfta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)