เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Tvättbänk Björk/Vit + Lyfta 80

    Two Lyfta 80 (wall mounted or floor standing) changing tables, together with the washing bench, Tvättbänk Björk (wall mounted or floor standing), can provide a very smooth and safe workspace. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high side barriers. 

    To avoid possible pinch injuries, it is very important to make ensure there is enough space for the safety distance required when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installationguide.

    สเปคสินค้า
    • Width, tables + washing bench: 220 cm

      Depth: 80 cm

      Height: 90 cm and 30 –110 cm

      For many of us, 90 cm works as a working height but with this combination, you get both a workplace with a fixed height and one with an adjustable height. The combination consists of Tvättbänk Björk/Tvättbänk Vit. The changing table Lyfta 80, an electrically adjustable changing table that goes all the way down to the floor so that the children can climb onto the changing table themselves. Of course, water mixers, wire baskets, phthalate-free mattresses and high changing table tops are included in your buy. You will find more information about all our products on our website, www.jeltec.se

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tvattbank-Lyfta
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lyfta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)