เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Two Elite vägg (wall) changing tablet, together with Tvättbänk Vägg, a wall washing bench, provide a very smooth and safe surface for nappy changing, making it even easier to clean as these units are mounted on the wall. Elite wall-mounted units are installed with the help of a rail on the wall and consist of an electric height-adjustable changing table with a 57-110 cm working height. To avoid heavy lifting Elite Vägg can be supplemented with Klättra climbing steps. The washing bench is equipped with 3 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high side barriers.

    To avoid possible pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TvattbankVagg-ElitVagg
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lyfta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)