เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: bjork120H-Elit
แบรนด์: Jeltec
Product family: Changing stations
กลุ่มสินค้า: Björk
ความลึก (มิลลิเมตร): 800
วันที่เผยแพร่: 2016-10-17
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 84

หมวดหมู่ BIMobject : เฟอร์นิเจอร์ - อื่นๆ
IFC classification: Furnishing Element
ชื่อ UNSPSC: Furniture and Furnishings
รหัส UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 รหัส: L8211
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
จำนวน OmniClass: 23-21 00 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®