เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

This Cubito bathtub cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Made of 100% acrylate which secures color stability, easy cleaning and pleasant touch, featuring good insulation. Possible quick and effortless attachment by means of panel mounting system, thus being a suitable alternative to costly walling-in. Made in the European Union. 5-year warranty provided. 265 liters capacity.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.223420
  • Product familyCubito
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)415
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา