เผยแพร่สินค้าของคุณ
NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)
Shower doors 1000 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2422N3
  • Product familyNion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower screens
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา