เผยแพร่สินค้าของคุณ
NION Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2512N2
  • Product familyNion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower cabins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)