เผยแพร่สินค้าของคุณ
TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Jika

TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome

Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3112E70042201
  • Product familyTalas Trendy
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา