เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers
MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers
    Jika

    MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers

    Vanity unit
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.40J713
    • Product familyMio N
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base units and countertops
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)588
    • กว้าง (มิลลิเมตร)445
    • ความลึก (มิลลิเมตร)515
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMFC board
    • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา