เผยแพร่สินค้าของคุณ
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43J212
    • Product familyTigo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Auxiliary units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1618
    • กว้าง (มิลลิเมตร)321
    • ความลึก (มิลลิเมตร)319
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา