เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin
Jika

CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.453621
  • Product familyCube
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)607
  • กว้าง (มิลลิเมตร)422
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)