เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBE Vanity unit 1160 mm with four drawers incl. double washbasin 118 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 1160 mm with four drawers incl. double washbasin 118 x 43 cm

CUBE Vanity unit with four drawers incl. double washbasin
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.453662
  • Product familyCube
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)622
  • กว้าง (มิลลิเมตร)422
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60.94
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)