เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLEAR Mirror with LED lighting
Jika

CLEAR Mirror with LED lighting

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping. Recommended for bathrooms receiving no daylight. Thanks to the safe shielding level IP44, it may be installed 60 cm from the bathtub. With connection box 230 V, and bevell 5 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.455725
  • Product familyCLEAR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)